Trennsteg 45 A2
Art.Nr. 6062025 | EAN 4012195694441
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Blechstärke 0,75 mm Dimension 45x2995 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 45 mm Höhe 1 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß H 45 mm Maß L 3000 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 45 A2 / 6062025 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung TSG 45 A2 / 6062025 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 45 A2 / 6062025 , 0.14MB , pdf