Kabelrinne BKRS 100 FS
Art.Nr. 6062006 | EAN 4012196341894
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 100 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 2 mm Blechstärke 0,08 in Dimension 100x400x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 34452 mm² Nutzquerschnitt 345 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 400 mm Höhe 100 mm Höhe 4 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 400 mm Maß H 100 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1040 FS / 6062006 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1040 FS / 6062006 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen BKRS , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf