Kabelrinne BKRS 110 FS
Art.Nr. 6061989 | EAN 4012196147069
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,08 in Blechstärke 2 mm Breite 20 in Breite 500 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 26,8925 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 110x500x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 500 mm Maß H 110 mm Maß L 3000 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 496 cm² Nutzquerschnitt 49600 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Stützabstand 1,5m 1,67 kN/m Stützabstand 2,0m 1,46 kN/m Stützabstand 2,5m 1,2 kN/m Stützabstand 3,0m 0,92 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1150 FS / 6061989 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung BKRS 1150 FS / 6061989 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen BKRS , 0.24MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf