Kabelrinne BKRS 110 FS
Art.Nr. 6061987 | EAN 4012196147052
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,08 in Blechstärke 2 mm Dimension 110x400x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 396 cm² Nutzquerschnitt 39600 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 400 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 400 mm Maß H 110 mm Maß L 3000 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3,44 kN/m Stützabstand 2,0m 3,33 kN/m Stützabstand 2,5m 2,61 kN/m Stützabstand 3,0m 2,08 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1140 FS / 6061987 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1140 FS / 6061987 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen BKRS , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf