Kabelrinne BKRS 110 FS
Art.Nr. 6061981 | EAN 4012196147007
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 2 mm Blechstärke 0,08 in Dimension 110x100x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 9600 mm² Nutzquerschnitt 96 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 100 mm Maß H 110 mm Maß L 3000 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 5,07 kN/m Stützabstand 2,0m 4,75 kN/m Stützabstand 2,5m 2,73 kN/m Stützabstand 3,0m 2 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1110 FS / 6061981 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1110 FS / 6061981 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen BKRS , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf