Formteil BKRS, Ausklinkung rechts 100 FS

Art.Nr. 6061934 | EAN 4012196710027

2 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Formstück mit seitlicher Ausklinkung für begehbares Kabelrinnensystem zur Erstellung von 90°-Bögen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 2 mm
Breite 300 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 31,6017 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 100x300x1000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 100 mm
Länge 1000 mm
Maß B 300 mm
Maß H 100 mm
Maß L 1000 mm
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKRS 1010 90R FS 100 mm 2 mm nein 6061930
1 Stück 161,45 € Preis / 1 Stück
BKRS 1020 90R FS 200 mm 2 mm nein 6061932
1 Stück 202,25 € Preis / 1 Stück
BKRS 1030 90R FS 300 mm 2 mm nein 6061934
1 Stück 286,30 € Preis / 1 Stück
BKRS 1040 90R FS 400 mm 2 mm nein 6061936
1 Stück 343,05 € Preis / 1 Stück
BKRS 1050 90R FS 500 mm 2 mm nein 6061938
1 Stück 362,90 € Preis / 1 Stück
BKRS 1060 90R FS 600 mm 2 mm nein 6061940
1 Stück 431,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BKRS 1030 90R FS / 6061934
Download