Kabelrinne für Fördertechnik 85 FS
Art.Nr. 6061855 | EAN 4012197407391
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85x300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Breite 300 mm Dimension 85x300x3000 Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Länge 3000 mm Maß B 300 mm Maß H 85 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 25300 mm² Nutzquerschnitt 253 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS F 830 FS / 6061855 , 0.19MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BKRS F 830 FS / 6061855 , 0.13MB , pdf