Kabelrinne für Fördertechnik 85 FS
Art.Nr. 6061853 | EAN 4012197407360
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85x200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 85x200x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 186 cm² Nutzquerschnitt 18600 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 85 mm Länge 3000 mm Maß B 200 mm Maß H 85 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS F 820 FS / 6061853 , 0.19MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BKRS F 820 FS / 6061853 , 0.13MB , pdf