Kabelrinne für Fördertechnik 85 FS
Art.Nr. 6061851 | EAN 4012197407339
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85x100 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 85x100x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 8300 mm² Nutzquerschnitt 83 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 85 mm Länge 3000 mm Maß B 100 mm Maß H 85 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS F 810 FS / 6061851 , 0.18MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BKRS F 810 FS / 6061851 , 0.13MB , pdf