Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS
Typ BKRS F 630 FS
|Art.Nr. 6061845
|EAN 4012197407308




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß H | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 178 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 17800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 60x300 |
| Dimension | 60x300x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,7224 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
BKRS F 610 FS
3000
100
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
6061841
BKRS F 620 FS
3000
200
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
6061843
BKRS F 630 FS
3000
300
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
6061845
Breite
BKRS F 610 FS
Art.Nr.
6061841
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
BKRS F 620 FS
Art.Nr.
6061843
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
BKRS F 630 FS
Art.Nr.
6061845
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl