Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS
Art.Nr. 6061843 | EAN 4012197407261
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60x200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Breite 200 mm Dimension 60x200x3000 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Länge 3000 mm Maß B 200 mm Maß H 60 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 118 cm² Nutzquerschnitt 11800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS F 620 FS / 6061843 , 0.19MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BKRS F 620 FS / 6061843 , 0.13MB , pdf