Kabelrinne SKS 110 FT

Art.Nr. 6061729 | EAN 4012196062836

3000 mm
1,5 mm
nein
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

SKS 110 = Schweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110 x 550
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 0,06 in
Blechstärke 1,5 mm
Breite 22 in
Breite 550 mm
Dimension 110x550x3000
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Länge 3000 mm
Länge 10 ft
Maß B 550 mm
Maß W 550 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 603 cm²
Nutzquerschnitt 60300 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 110 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6061605
3 m 138,10 € Preis / 1 m
SKS 120 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6061621
3 m 168,80 € Preis / 1 m
SKS 130 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6061656
3 m 204,55 € Preis / 1 m
SKS 140 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6061672
3 m 243,40 € Preis / 1 m
SKS 150 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6061702
3 m 271,95 € Preis / 1 m
SKS 155 FT 3000 mm 550 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6061729
3 m 290,25 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stoßstellenleiste DD Stoßstellenleiste DD SSLB 550 DD 7070330
20 Stück 15,20 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FT 45°-Bogen 110 FT RB 45 155 FT 7068557
1 Stück 295,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SKS 155 FT / 6061729
Download