Kabelrinne SKS 110 FT
Art.Nr. 6061702 | EAN 4012196062775
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 110 = Schweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 500 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Blechstärke 0,06 in Dimension 110x500x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 548 cm² Nutzquerschnitt 54800 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 in Breite 500 mm Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 500 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 150 FT / 6061702 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung SKS 150 FT / 6061702 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf