Kabelrinne SKS 110 FS
Art.Nr. 6061559 | EAN 4012196062478
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 110 = Schweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 550 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Blechstärke 0,06 in Dimension 110x550x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 110 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 60300 mm² Nutzquerschnitt 603 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 22 in Breite 550 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 550 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 155 FS / 6061559 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung SKS 155 FS / 6061559 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKS 155 FS / 6061559 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf