Kabelrinne SKS 110 FS

Typ SKS 140 FS
|
Art.Nr. 6061400
|
EAN 4012196062355
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

SKS 110 = Schweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite400 mm
Höhe110 mm
Maß W400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt438 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt43800 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung110 x 400
Dimension110x400x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,6257 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m0,8 kN/m
Stützabstand 1,5m3 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVL 110 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7070221

Stoßstellenleiste FS
Typ
SSLB 400 FS

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Art.Nr. 6036306

45°-Bogen 110 FS
Typ
RB 45 140 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
SKS 160 FS
Art.Nr.
6061560
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 110 FS
Art.Nr.
6061109
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 120 FS
Art.Nr.
6061206
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 130 FS
Art.Nr.
6061303
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 140 FS
Art.Nr.
6061400
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 150 FS
Art.Nr.
6061508
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 155 FS
Art.Nr.
6061559
Länge
3000
Breite
550
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl