Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Kabelrinne MKS 110 A2
Art.Nr. 6060803 | EAN 4012196392711
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 100 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension 110x100x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 110 cm² Nutzquerschnitt 11000 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 100 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKS 110 A2 / 6060803 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung MKS 110 A2 / 6060803 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf