Kabelrinne MKS 110 FS
Art.Nr. 6060404 | EAN 4012196061990
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 400 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension 110x400x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 110 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 43800 mm² Nutzquerschnitt 438 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 400 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKS 140 FS / 6060404 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung MKS 140 FS / 6060404 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf