Kabelrinne MKS 110 FS

Typ MKS 130 FS
|
Art.Nr. 6060307
|
EAN 4012196061938
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe110 mm
Maß W300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt328 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt32800 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung110 x 300
Dimension110x300x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate10,1972 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m0,6 kN/m
Stützabstand 1,5m1,85 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVL 110 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7070217

Stoßstellenleiste FS
Typ
SSLB 300 FS

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Art.Nr. 6036304

45°-Bogen 110 FS
Typ
RB 45 130 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
MKS 160 FS
Art.Nr.
6060529
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 110 FS
Art.Nr.
6060102
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 120 FS
Art.Nr.
6060196
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 130 FS
Art.Nr.
6060307
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 140 FS
Art.Nr.
6060404
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 150 FS
Art.Nr.
6060412
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 155 FS
Art.Nr.
6060528
Länge
3000
Breite
550
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl