Kabelrinne MKS 110 FS
Art.Nr. 6060196 | EAN 4012196061877
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Breite 200 mm Breite 8 in CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 8,6482 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 110x200x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß W 200 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 21800 mm² Nutzquerschnitt 218 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKS 120 FS / 6060196 , 0.32MB , pdfEU-Konformitätserklärung MKS 120 FS / 6060196 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKS 120 FS / 6060196 , 0.09MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf