Kabelrinne MKS 110 FS
Art.Nr. 6060102 | EAN 4012196061815
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 100 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension 110x100x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 110 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 108 cm² Nutzquerschnitt 10800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 100 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110
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
Datenblatt MKS 110 FS / 6060102 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung MKS 110 FS / 6060102 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf