Kabelrinne SKS-Magic® 110 ungelocht FS

Art.Nr. 6059846 | EAN 4012195834007

3050 mm
110 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 500 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 20,238 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x500x3050
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Länge 3050 mm
Maß B 500 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 548 cm²
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSMU 110 FS 3050 mm 100 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059836
3 m 91,30 € Preis / 1 m
SKSMU 120 FS 3050 mm 200 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059840
3 m 113,25 € Preis / 1 m
SKSMU 130 FS 3050 mm 300 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059842
3 m 137,90 € Preis / 1 m
SKSMU 140 FS 3050 mm 400 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059844
3 m 162,00 € Preis / 1 m
SKSMU 150 FS 3050 mm 500 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059846
3 m 187,75 € Preis / 1 m
SKSMU 160 FS 3050 mm 600 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059848
3 m 205,65 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic FS Längsverbinder-Set Magic FS KTSMV 150 FS 6069100
1 Stück 56,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS 45°-Bogen 110 FS RB 45 150 FS 6036308
1 Stück 159,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS 90°-Bogen 110 FS RB 90 150 FS 6036810
1 Stück 281,50 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 110 FS Bogen winkelverstellbar 110 FS RB W 150 FS 6037310
1 Stück 352,15 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FS Anbau-Abzweigstück 110 FS RAA 150 FS 6042161
1 Stück 173,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS T-Stück 110 FS RT 150 FS 6038310
1 Stück 303,60 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 110 FS Kreuzung 110 FS RK 150 FS 7027361
1 Stück 464,70 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 500 FS 6052509
3 m 142,15 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 FS Trennsteg 110 FS TSG 110 FS 6062122
3 m 28,60 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSMU 150 FS / 6059846 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSMU 150 FS / 6059846
Download