Kabelrinne SKS-Magic® 110 ungelocht FS

Art.Nr. 6059844 | EAN 4012195833994

3050 mm
110 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 400 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 17,7044 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x400x3050
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Länge 3050 mm
Maß B 400 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 438 cm²
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSMU 110 FS 3050 mm 100 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059836
3 m 91,30 € Preis / 1 m
SKSMU 120 FS 3050 mm 200 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059840
3 m 113,25 € Preis / 1 m
SKSMU 130 FS 3050 mm 300 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059842
3 m 137,90 € Preis / 1 m
SKSMU 140 FS 3050 mm 400 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059844
3 m 162,00 € Preis / 1 m
SKSMU 150 FS 3050 mm 500 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059846
3 m 187,75 € Preis / 1 m
SKSMU 160 FS 3050 mm 600 mm 110 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059848
3 m 205,65 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic FS Längsverbinder-Set Magic FS KTSMV 140 FS 6069098
1 Stück 49,20 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 110 FS 45°-Bogen 110 FS RB 45 140 FS 6036306
1 Stück 138,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 FS 90°-Bogen 110 FS RB 90 140 FS 6036808
1 Stück 235,80 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 110 FS Bogen winkelverstellbar 110 FS RB W 140 FS 6037308
1 Stück 263,15 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 FS Anbau-Abzweigstück 110 FS RAA 140 FS 6042159
1 Stück 130,00 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110 FS T-Stück 110 FS RT 140 FS 6038308
1 Stück 227,25 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 110 FS Kreuzung 110 FS RK 140 FS 7027357
1 Stück 365,15 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 400 FS 6052401
3 m 108,55 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 FS Trennsteg 110 FS TSG 110 FS 6062122
3 m 28,60 € Preis / 1 m
45°-Bogen Magic 110 FS 45°-Bogen Magic 110 FS RBM 45 140 FS 6041756
1 Stück 138,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 110 FS 90°-Bogen Magic 110 FS RBM 90 140 FS 6041846
1 Stück 235,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSMU 140 FS / 6059844 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSMU 140 FS / 6059844
Download