Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FT
Art.Nr. 6059789 | EAN 4012195833642
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUngelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Breite 500 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 18,4555 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 85x500x3050 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Länge 3050 mm Maß B 500 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 423 cm² Nutzquerschnitt 42300 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKSMU 850 FT / 6059789 , 0.34MB , pdfEU-Konformitätserklärung SKSMU 850 FT / 6059789 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKSMU 850 FT / 6059789 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf