Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FT

Art.Nr. 6059779 | EAN 4012195833567

3050 mm
85 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 100 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,9388 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 85x100x3050
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Länge 3050 mm
Maß B 100 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSMU 810 FT 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059779
3 m 116,70 € Preis / 1 m
SKSMU 820 FT 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059783
3 m 153,70 € Preis / 1 m
SKSMU 830 FT 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059785
3 m 188,80 € Preis / 1 m
SKSMU 840 FT 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059787
3 m 228,70 € Preis / 1 m
SKSMU 850 FT 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059789
3 m 266,60 € Preis / 1 m
SKSMU 860 FT 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059791
3 m 293,40 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic DD Längsverbinder-Set Magic DD KTSMV 810 DD 6069024
1 Stück 32,35 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 100 FT 6051340
3 m 48,85 € Preis / 1 m
45°-Bogen 85 FT 45°-Bogen 85 FT RB 45 810 FT 6036230
1 Stück 96,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT 90°-Bogen 85 FT RB 90 810 FT 6036712
1 Stück 132,05 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 85 FT Bogen winkelverstellbar 85 FT RB W 810 FT 6037220
1 Stück 223,90 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 85 FT Anbau-Abzweigstück 85 FT RAA 810 FT 6042231
1 Stück 108,85 € Preis / 1 Stück
T-Stück 85 FT T-Stück 85 FT RT 810 FT 6038230
1 Stück 194,50 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 85 FT Kreuzung 85 FT RK 810 FT 7027431
1 Stück 259,10 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD DRL 100 DD 6052703
3 m 46,30 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 DD Trennsteg 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 m 28,85 € Preis / 1 m
90°-Bogen Magic 60 FT 90°-Bogen Magic 60 FT RBM 90 610 FT 6041150
1 Stück 128,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSMU 810 FT / 6059779 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSMU 810 FT / 6059779
Download