Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FS

Art.Nr. 6059762 | EAN 4012195833444

3050 mm
85 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 100 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 8,0283 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 85x100x3050
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Länge 3050 mm
Maß B 100 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSMU 810 FS 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059762
3 m 76,15 € Preis / 1 m
SKSMU 820 FS 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059766
3 m 100,30 € Preis / 1 m
SKSMU 830 FS 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059768
3 m 123,00 € Preis / 1 m
SKSMU 840 FS 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059770
3 m 149,15 € Preis / 1 m
SKSMU 850 FS 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059772
3 m 174,00 € Preis / 1 m
SKSMU 860 FS 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059774
3 m 191,30 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic FS Längsverbinder-Set Magic FS KTSMV 810 FS 6069002
1 Stück 25,45 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS 45°-Bogen 85 FS RB 45 810 FS 6036200
1 Stück 74,65 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS 90°-Bogen 85 FS RB 90 810 FS 6036700
1 Stück 92,35 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 85 FS Bogen winkelverstellbar 85 FS RB W 810 FS 6037200
1 Stück 156,75 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 85 FS Anbau-Abzweigstück 85 FS RAA 810 FS 6042131
1 Stück 77,25 € Preis / 1 Stück
T-Stück 85 FS T-Stück 85 FS RT 810 FS 6038210
1 Stück 135,10 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 85 FS Kreuzung 85 FS RK 810 FS 7027331
1 Stück 188,40 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 100 FS 6052096
3 m 37,95 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 FS Trennsteg 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 m 25,25 € Preis / 1 m
45°-Bogen Magic 85 FS 45°-Bogen Magic 85 FS RBM 45 810 FS 6041410
1 Stück 74,65 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS 90°-Bogen Magic 85 FS RBM 90 810 FS 6041490
1 Stück 92,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSMU 810 FS / 6059762 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSMU 810 FS / 6059762
Download