Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht A2
Art.Nr. 6059734 | EAN 4012195830795
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x600x3050 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 358 cm² Nutzquerschnitt 35800 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 600 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60
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
Datenblatt SKSMU 660 A2 / 6059734 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKSMU 660 A2 / 6059734 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKSMU 660 A2 / 6059734 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf