Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht A2
Art.Nr. 6059732 | EAN 4012195830764
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Breite 500 mm Dimension 60x500x3050 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 500 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 298 cm² Nutzquerschnitt 29800 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf