Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FT

Art.Nr. 6059711 | EAN 4012195830641

3050 mm
60 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 300 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 11,8788 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x300x3050
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Länge 3050 mm
Maß B 300 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSMU 610 FT 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059705
3 m 104,90 € Preis / 1 m
SKSMU 615 FT 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059707
3 m 133,35 € Preis / 1 m
SKSMU 620 FT 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059709
3 m 145,75 € Preis / 1 m
SKSMU 630 FT 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059711
3 m 186,20 € Preis / 1 m
SKSMU 640 FT 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059713
3 m 208,80 € Preis / 1 m
SKSMU 650 FT 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059715
3 m 251,65 € Preis / 1 m
SKSMU 660 FT 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059717
3 m 281,15 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic DD Längsverbinder-Set Magic DD KTSMV 630 DD 6068942
1 Stück 37,00 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 300 FT 6051383
3 m 100,70 € Preis / 1 m
45°-Bogen 60 FT 45°-Bogen 60 FT RB 45 630 FT 6036136
1 Stück 123,35 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT 90°-Bogen 60 FT RB 90 630 FT 6036596
1 Stück 165,35 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 FT Bogen winkelverstellbar 60 FT RB W 630 FT 6037126
1 Stück 248,20 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FT Anbau-Abzweigstück 60 FT RAA 630 FT 6042217
1 Stück 129,70 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT T-Stück 60 FT RT 630 FT 6038136
1 Stück 210,35 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 60 FT Kreuzung 60 FT RK 630 FT 7027415
1 Stück 305,55 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD DRL 300 DD 6052712
3 m 95,15 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 DD Trennsteg 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 m 22,95 € Preis / 1 m
45- Bogen Magic 60 FT 45- Bogen Magic 60 FT RBM 45 630 FT 6041066
1 Stück 123,35 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FT 90°-Bogen Magic 60 FT RBM 90 630 FT 6041156
1 Stück 165,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSMU 630 FT / 6059711 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSMU 630 FT / 6059711
Download