Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

Art.Nr. 6059696 | EAN 4012195829881

3050 mm
60 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 400 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 14,8142 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x400x3050
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Länge 3050 mm
Maß B 400 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSMU 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059688
3 m 60,55 € Preis / 1 m
SKSMU 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059690
3 m 78,90 € Preis / 1 m
SKSMU 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059692
3 m 83,10 € Preis / 1 m
SKSMU 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059694
3 m 105,85 € Preis / 1 m
SKSMU 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059696
3 m 128,15 € Preis / 1 m
SKSMU 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059698
3 m 152,10 € Preis / 1 m
SKSMU 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059700
3 m 174,80 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic FS Längsverbinder-Set Magic FS KTSMV 640 FS 6068922
1 Stück 34,30 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS 45°-Bogen 60 FS RB 45 640 FS 6036108
1 Stück 102,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS 90°-Bogen 60 FS RB 90 640 FS 6036568
1 Stück 128,50 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 FS Bogen winkelverstellbar 60 FS RB W 640 FS 6037108
1 Stück 213,25 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS Anbau-Abzweigstück 60 FS RAA 640 FS 6042119
1 Stück 100,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS T-Stück 60 FS RT 640 FS 6038108
1 Stück 175,85 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 60 FS Kreuzung 60 FS RK 640 FS 7027317
1 Stück 269,50 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 400 FS 6052401
3 m 108,55 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 FS Trennsteg 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 m 20,30 € Preis / 1 m
45°-Bogen Magic 60 FS 45°-Bogen Magic 60 FS RBM 45 640 FS 6041048
1 Stück 102,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS 90°-Bogen Magic 60 FS RBM 90 640 FS 6041138
1 Stück 128,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSMU 640 FS / 6059696 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSMU 640 FS / 6059696
Download