Kabelrinne SKS-Magic® 110 FT
Art.Nr. 6059641 | EAN 4012195829683
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Dimension 110x500x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 548 cm² Nutzquerschnitt 54800 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 110 mm Länge 3050 mm Maß B 500 mm Maß L 380 mm Maß x 396 mm Maß y 462 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,34 kN/m Stützabstand 2,5m 1,74 kN/m Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m Stützabstand 3,5m 0,72 kN/m Stützabstand 4,0m 0,3 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 110
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
Datenblatt SKSM 150 FT / 6059641 , 0.38MB , pdfKonformitätserklärung SKSM 150 FT / 6059641 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf