Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Art.Nr. 6059559 | EAN 4012195833161

3050 mm
85 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 500 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 17,4644 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 85x500x3050
Einsatz Sprinkleranlage ja
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Länge 3050 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 42300 mm²
Nutzquerschnitt 423 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 810 FT 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059549
3 m 108,20 € Preis / 1 m
SKSM 820 FT 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059553
3 m 142,35 € Preis / 1 m
SKSM 830 FT 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059555
3 m 174,75 € Preis / 1 m
SKSM 840 FT 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059557
3 m 212,00 € Preis / 1 m
SKSM 850 FT 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059559
3 m 246,85 € Preis / 1 m
SKSM 860 FT 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059561
3 m 271,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic DD Längsverbinder-Set Magic DD KTSMV 850 DD 6069034
1 Stück 59,80 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 500 FT 6051448
3 m 206,05 € Preis / 1 m
45°-Bogen 85 FT 45°-Bogen 85 FT RB 45 850 FT 6036238
1 Stück 204,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT 90°-Bogen 85 FT RB 90 850 FT 6036720
1 Stück 324,50 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 85 FT Bogen winkelverstellbar 85 FT RB W 850 FT 6037228
1 Stück 477,75 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 85 FT Anbau-Abzweigstück 85 FT RAA 850 FT 6042241
1 Stück 213,70 € Preis / 1 Stück
T-Stück 85 FT T-Stück 85 FT RT 850 FT 6038238
1 Stück 414,50 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 85 FT Kreuzung 85 FT RK 850 FT 7027439
1 Stück 585,10 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD DRL 500 DD 6052718
3 m 194,85 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 DD Trennsteg 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 m 28,85 € Preis / 1 m
45°-Bogen Magic 85 FT 45°-Bogen Magic 85 FT RBM 45 850 FT 6041438
1 Stück 204,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT 90°-Bogen Magic 85 FT RBM 90 850 FT 6041518
1 Stück 324,50 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic 85 FT Bogen variabel Magic 85 FT RBMV 850 FT 6040610
1 Stück 477,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSM 850 FT / 6059559 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSM 850 FT / 6059559
Download