Kabelrinne SKS-Magic® 85 FT

Art.Nr. 6059557 | EAN 4012195833154

3050 mm
85 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 400 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 15,0363 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 85x400x3050
Einsatz Sprinkleranlage ja
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Länge 3050 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 338 cm²
Nutzquerschnitt 33800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,77 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,35 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 810 FT 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059549
3 m 108,20 € Preis / 1 m
SKSM 820 FT 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059553
3 m 142,35 € Preis / 1 m
SKSM 830 FT 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059555
3 m 174,75 € Preis / 1 m
SKSM 840 FT 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059557
3 m 212,00 € Preis / 1 m
SKSM 850 FT 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059559
3 m 246,85 € Preis / 1 m
SKSM 860 FT 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059561
3 m 271,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic DD Längsverbinder-Set Magic DD KTSMV 840 DD 6069032
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 400 FT 6051413
3 m 135,10 € Preis / 1 m
45°-Bogen 85 FT 45°-Bogen 85 FT RB 45 840 FT 6036236
1 Stück 162,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FT 90°-Bogen 85 FT RB 90 840 FT 6036718
1 Stück 277,75 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 85 FT Bogen winkelverstellbar 85 FT RB W 840 FT 6037226
1 Stück 379,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 85 FT Anbau-Abzweigstück 85 FT RAA 840 FT 6042237
1 Stück 177,55 € Preis / 1 Stück
T-Stück 85 FT T-Stück 85 FT RT 840 FT 6038236
1 Stück 329,35 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 85 FT Kreuzung 85 FT RK 840 FT 7027437
1 Stück 439,40 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD DRL 400 DD 6052715
3 m 127,55 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 DD Trennsteg 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 m 28,85 € Preis / 1 m
45°-Bogen Magic 85 FT 45°-Bogen Magic 85 FT RBM 45 840 FT 6041436
1 Stück 162,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FT 90°-Bogen Magic 85 FT RBM 90 840 FT 6041516
1 Stück 277,75 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic 85 FT Bogen variabel Magic 85 FT RBMV 840 FT 6040608
1 Stück 379,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSM 840 FT / 6059557 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSM 840 FT / 6059557
Download