Kabelrinne SKS-Magic® 85 FS
Typ SKSM 850 FS
|Art.Nr. 6059540
|EAN 4012195833048



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Maß y | 462 mm |
| Maß L | 380 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß x | 396 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 423 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 42300 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 85x500x3050 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Einsatz Sprinkleranlage | ja |
| Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
| Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,6898 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 1,75 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 1,35 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,2 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 2,4 kN/m |
| NEMA Lastklasse | 8C |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
SKSM 810 FS
3050
100
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059530
SKSM 820 FS
3050
200
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059534
SKSM 830 FS
3050
300
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059536
SKSM 840 FS
3050
400
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059538
SKSM 850 FS
3050
500
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059540
SKSM 860 FS
3050
600
85
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059542
Breite
SKSM 810 FS
Art.Nr.
6059530
Länge
3050
Breite
100
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 820 FS
Art.Nr.
6059534
Länge
3050
Breite
200
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 830 FS
Art.Nr.
6059536
Länge
3050
Breite
300
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 840 FS
Art.Nr.
6059538
Länge
3050
Breite
400
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 850 FS
Art.Nr.
6059540
Länge
3050
Breite
500
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 860 FS
Art.Nr.
6059542
Länge
3050
Breite
600
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink