Kabelrinne SKS-Magic® 85 FS
Art.Nr. 6059538 | EAN 4012195833031
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Breite 400 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 16,2027 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 85x400x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Länge 3050 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 400 mm Maß L 280 mm Maß x 296 mm Maß y 362 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein NEMA Lastklasse 8C Nutzquerschnitt 33800 mm² Nutzquerschnitt 338 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,77 kN/m Stützabstand 3,0m 1,35 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKSM 840 FS / 6059538 , 0.39MB , pdfEU-Konformitätserklärung SKSM 840 FS / 6059538 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKSM 840 FS / 6059538 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf