Kabelrinne SKS-Magic® 85 FS

Art.Nr. 6059534 | EAN 4012195832980

3050 mm
85 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 200 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 10,7572 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 85x200x3050
Einsatz Sprinkleranlage ja
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Länge 3050 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
NEMA Lastklasse 8C
Nutzquerschnitt 186 cm²
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 3,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,5 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 810 FS 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059530
3 m 72,40 € Preis / 1 m
SKSM 820 FS 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059534
3 m 95,40 € Preis / 1 m
SKSM 830 FS 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059536
3 m 117,30 € Preis / 1 m
SKSM 840 FS 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059538
3 m 142,15 € Preis / 1 m
SKSM 850 FS 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059540
3 m 165,65 € Preis / 1 m
SKSM 860 FS 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059542
3 m 181,85 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic FS Längsverbinder-Set Magic FS KTSMV 820 FS 6069006
1 Stück 30,00 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 85 FS 45°-Bogen 85 FS RB 45 820 FS 6036202
1 Stück 89,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 85 FS 90°-Bogen 85 FS RB 90 820 FS 6036702
1 Stück 117,85 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 85 FS Bogen winkelverstellbar 85 FS RB W 820 FS 6037202
1 Stück 186,85 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 85 FS Anbau-Abzweigstück 85 FS RAA 820 FS 6042133
1 Stück 92,35 € Preis / 1 Stück
T-Stück 85 FS T-Stück 85 FS RT 820 FS 6038212
1 Stück 161,25 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 85 FS Kreuzung 85 FS RK 820 FS 7027333
1 Stück 207,50 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 200 FS 6052207
3 m 59,05 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 FS Trennsteg 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 m 25,25 € Preis / 1 m
45°-Bogen Magic 85 FS 45°-Bogen Magic 85 FS RBM 45 820 FS 6041412
1 Stück 89,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 85 FS 90°-Bogen Magic 85 FS RBM 90 820 FS 6041492
1 Stück 117,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSM 820 FS / 6059534 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSM 820 FS / 6059534
Download