Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2
Art.Nr. 6059494 | EAN 4012195832744
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x200x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 11800 mm² Nutzquerschnitt 118 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 200 mm Maß L 80 mm Maß x 96 mm Maß y 162 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,58 kN/m Stützabstand 3,0m 1 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKSM 620 A2 / 6059494 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKSM 620 A2 / 6059494 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Kabelrinne RKS-Magic® , 0.80MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf