Kabelrinne SKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6059481 | EAN 4012195832676

3050 mm
60 mm
1,5 mm
nein
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 400 mm
Dimension 60x400x3050
Einsatz Sprinkleranlage ja
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Länge 3050 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,47 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 610 FT 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6059473
3 m 96,95 € Preis / 1 m
SKSM 615 FT 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6059475
3 m 123,35 € Preis / 1 m
SKSM 620 FT 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6059477
3 m 135,10 € Preis / 1 m
SKSM 630 FT 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6059479
3 m 172,60 € Preis / 1 m
SKSM 640 FT 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6059481
3 m 193,55 € Preis / 1 m
SKSM 650 FT 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6059483
3 m 233,00 € Preis / 1 m
SKSM 660 FT 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl tauchfeuerverzinkt 6059485
3 m 260,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic DD Längsverbinder-Set Magic DD KTSMV 640 DD 6068944
1 Stück 43,85 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 400 FT 6051413
3 m 135,10 € Preis / 1 m
45°-Bogen 60 FT 45°-Bogen 60 FT RB 45 640 FT 6036138
1 Stück 141,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT 90°-Bogen 60 FT RB 90 640 FT 6036598
1 Stück 198,50 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 FT Bogen winkelverstellbar 60 FT RB W 640 FT 6037128
1 Stück 320,40 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FT Anbau-Abzweigstück 60 FT RAA 640 FT 6042219
1 Stück 155,30 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT T-Stück 60 FT RT 640 FT 6038138
1 Stück 271,60 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 60 FT Kreuzung 60 FT RK 640 FT 7027417
1 Stück 366,65 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD DRL 400 DD 6052715
3 m 127,55 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 DD Trennsteg 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 m 22,95 € Preis / 1 m
45- Bogen Magic 60 FT 45- Bogen Magic 60 FT RBM 45 640 FT 6041068
1 Stück 141,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FT 90°-Bogen Magic 60 FT RBM 90 640 FT 6041158
1 Stück 198,50 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic 60 FT Bogen variabel Magic 60 FT RBMV 640 FT 6040508
1 Stück 320,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download
Download

SKSM 640 FT / 6059481
Download