Kabelrinne SKS-Magic® 60 FT

Art.Nr. 6059477 | EAN 4012195832621

3050 mm
60 mm
1,5 mm
nein
zink
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Breite 200 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 8,9013 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x200x3050
Einsatz Sprinkleranlage ja
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Länge 3050 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 118 cm²
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,58 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 610 FT 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059473
3 m 96,95 € Preis / 1 m
SKSM 615 FT 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059475
3 m 123,35 € Preis / 1 m
SKSM 620 FT 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059477
3 m 135,10 € Preis / 1 m
SKSM 630 FT 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059479
3 m 172,60 € Preis / 1 m
SKSM 640 FT 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059481
3 m 193,55 € Preis / 1 m
SKSM 650 FT 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059483
3 m 233,00 € Preis / 1 m
SKSM 660 FT 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm nein zink Stahl tauchfeuerverzinkt 6059485
3 m 260,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic DD Längsverbinder-Set Magic DD KTSMV 620 DD 6068940
1 Stück 32,05 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FT Deckel mit Drehriegel FT DRL 200 FT 6051367
3 m 78,40 € Preis / 1 m
45°-Bogen 60 FT 45°-Bogen 60 FT RB 45 620 FT 6036134
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FT 90°-Bogen 60 FT RB 90 620 FT 6036594
1 Stück 144,25 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 FT Bogen winkelverstellbar 60 FT RB W 620 FT 6037124
1 Stück 209,05 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FT Anbau-Abzweigstück 60 FT RAA 620 FT 6042215
1 Stück 112,95 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FT T-Stück 60 FT RT 620 FT 6038134
1 Stück 177,20 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 60 FT Kreuzung 60 FT RK 620 FT 7027413
1 Stück 266,60 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel DD Deckel mit Drehriegel DD DRL 200 DD 6052709
3 m 74,00 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 DD Trennsteg 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 m 22,95 € Preis / 1 m
90°-Bogen Magic 60 FT 90°-Bogen Magic 60 FT RBM 90 620 FT 6041154
1 Stück 144,25 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic 60 FT Bogen variabel Magic 60 FT RBMV 620 FT 6040504
1 Stück 209,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSM 620 FT / 6059477 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSM 620 FT / 6059477
Download