Kabelrinne SKS-Magic® 60 FS
Art.Nr. 6059468 | EAN 4012195832591
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x600x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 358 cm² Nutzquerschnitt 35800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 600 mm Maß L 480 mm Maß x 496 mm Maß y 562 mm Belastungen
NEMA Lastklasse 8C Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m Stützabstand 2,5m 1,2 kN/m Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
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
Datenblatt SKSM 660 FS / 6059468 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKSM 660 FS / 6059468 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Fluchtweg-Installationen Kabelrinnen SKS-Magic® mit Auslegern , 4.40MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Fluchtweg-Installationen Kabelrinnen SKS-Magic® mit Montageschienen , 2.08MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf