Kabelrinne SKS-Magic® 60 FS

Art.Nr. 6059460 | EAN 4012195832508

3050 mm
60 mm
1,5 mm
nein
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,5 mm
Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken
Breite 200 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 9,3992 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x200x3050
Einsatz Sprinkleranlage ja
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Länge 3050 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
NEMA Lastklasse 8B
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,58 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6059456
3 m 57,80 € Preis / 1 m
SKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6059458
3 m 74,95 € Preis / 1 m
SKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6059460
3 m 79,45 € Preis / 1 m
SKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6059462
3 m 100,65 € Preis / 1 m
SKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6059464
3 m 122,00 € Preis / 1 m
SKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6059466
3 m 144,75 € Preis / 1 m
SKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6059468
3 m 166,80 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic FS Längsverbinder-Set Magic FS KTSMV 620 FS 6068918
1 Stück 25,25 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS 45°-Bogen 60 FS RB 45 620 FS 6036104
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS 90°-Bogen 60 FS RB 90 620 FS 6036564
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 FS Bogen winkelverstellbar 60 FS RB W 620 FS 6037104
1 Stück 141,50 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS Anbau-Abzweigstück 60 FS RAA 620 FS 6042115
1 Stück 73,45 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS T-Stück 60 FS RT 620 FS 6038104
1 Stück 123,85 € Preis / 1 Stück
Kreuzung 60 FS Kreuzung 60 FS RK 620 FS 7027313
1 Stück 196,00 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 200 FS 6052207
3 m 59,05 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 FS Trennsteg 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 m 20,30 € Preis / 1 m
45°-Bogen Magic 60 FS 45°-Bogen Magic 60 FS RBM 45 620 FS 6041044
1 Stück 77,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 FS 90°-Bogen Magic 60 FS RBM 90 620 FS 6041134
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic 60 FS Bogen variabel Magic 60 FS RBMV 620 FS 6040484
1 Stück 141,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKSM 620 FS / 6059460 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

SKSM 620 FS / 6059460
Download