Kabelrinne SKS-Magic® 60 FS

Typ SKSM 615 FS
|
Art.Nr. 6059458
|
EAN 4012195832492
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß y112 mm
Maß L30 mm
Maß B150 mm
Maß x46 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt88 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt8800 mm²
Mit Oberteilnein
Dimension60x150x3050
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
BrandschutzEinsatz Brandschutzdecken
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,9549 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,58 kN/m
Stützabstand 3,0m1 kN/m
Stützabstand 1,5m3 kN/m
NEMA Lastklasse8B
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 615 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036102

45°-Bogen 60 FS
Typ
RB 45 615 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036562

90°-Bogen 60 FS
Typ
RB 90 615 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
SKSM 610 FS
Art.Nr.
6059456
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 615 FS
Art.Nr.
6059458
Länge
3050
Breite
150
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 620 FS
Art.Nr.
6059460
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 630 FS
Art.Nr.
6059462
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 640 FS
Art.Nr.
6059464
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 650 FS
Art.Nr.
6059466
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 660 FS
Art.Nr.
6059468
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink