Kabelrinne SKS-Magic® 60 FS
Art.Nr. 6059456 | EAN 4012195832485
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x100x3050 Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 58 cm² Nutzquerschnitt 5800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 100 mm Maß L 30 mm Maß y 62 mm Belastungen
NEMA Lastklasse 8B Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,58 kN/m Stützabstand 3,0m 1 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKSM 610 FS / 6059456 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKSM 610 FS / 6059456 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Fluchtweg-Installationen Kabelrinnen SKS-Magic® mit Montageschienen , 2.08MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Fluchtweg-Installationen Kabelrinnen SKS-Magic® mit Auslegern , 4.40MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf