Kabelrinne MKS-Magic® 110 ungelocht FT
Art.Nr. 6059411 | EAN 4012195832232
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 110x600x3050 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 655 cm² Nutzquerschnitt 65500 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Länge 3050 mm Maß B 600 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 110
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
Datenblatt MKSMU 160 FT / 6059411 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung MKSMU 160 FT / 6059411 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf