Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FT
Art.Nr. 6059333 | EAN 4012195831730
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Breite 400 mm Dimension 85x400x3050 Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Länge 3050 mm Maß B 400 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 33800 mm² Nutzquerschnitt 338 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 85
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKSMU 840 FT / 6059333 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung MKSMU 840 FT / 6059333 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKSMU 840 FT / 6059333 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf