Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FS
Art.Nr. 6059234 | EAN 4012195831365
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 60x200x3050 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 11800 mm² Nutzquerschnitt 118 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Länge 3050 mm Maß B 200 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m Stützabstand 2,0m 1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 60
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
Datenblatt MKSMU 620 FS / 6059234 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKSMU 620 FS / 6059234 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf