Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Art.Nr. 6059202 | EAN 4012195831242
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Breite 600 mm Dimension 110x600x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Länge 3050 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 600 mm Maß L 480 mm Maß x 496 mm Maß y 562 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 655 cm² Nutzquerschnitt 65500 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,5m 1,1 kN/m Stützabstand 2,0m 0,95 kN/m Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.40MB , pdfKonformitätserklärung MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKSM 160 A2 / 6059202 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf