Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Art.Nr. 6059190 | EAN 4012195831150

3050 mm
110 mm
1 mm
nein
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1 mm
Dimension 110x100x3050
Funktionserhalt nein
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Länge 3050 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSM 110 A2 3050 mm 100 mm 110 mm 1 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6059190
3 m 192,35 € Preis / 1 m
MKSM 120 A2 3050 mm 200 mm 110 mm 1 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6059194
3 m 244,15 € Preis / 1 m
MKSM 130 A2 3050 mm 300 mm 110 mm 1 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6059196
3 m 287,25 € Preis / 1 m
MKSM 140 A2 3050 mm 400 mm 110 mm 1 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6059198
3 m 305,25 € Preis / 1 m
MKSM 150 A2 3050 mm 500 mm 110 mm 1 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6059200
3 m 415,25 € Preis / 1 m
MKSM 160 A2 3050 mm 600 mm 110 mm 1 mm nein Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6059202
3 m 478,65 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic A2 Längsverbinder-Set Magic A2 KTSMV 110 A2 6069134
1 Stück 63,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 A2 90°-Bogen 110 A2 RB 90 110 A2 6036860
1 Stück 236,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 110 A2 Anbau-Abzweigstück 110 A2 RAA 110 A2 6042345
1 Stück 194,75 € Preis / 1 Stück
T-Stück 110/100 A2 T-Stück 110/100 A2 RT 110 A2 6038360
1 Stück 345,05 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel A2 Deckel mit Drehriegel A2 DRL 100 A2 6052878
3 m 73,60 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 A2 Trennsteg 110 A2 TSG 110 A2 6062255
3 m 68,20 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

MKSM 110 A2 / 6059190
Download