Kabelrinne MKS-Magic® 110 FT
Art.Nr. 6059179 | EAN 4012195831068
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 110x300x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 328 cm² Nutzquerschnitt 32800 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 3050 mm Maß B 300 mm Maß L 180 mm Maß x 196 mm Maß y 262 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,8 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,93 kN/m Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKSM 130 FT / 6059179 , 0.38MB , pdfKonformitätserklärung MKSM 130 FT / 6059179 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf