Kabelrinne MKS-Magic® 110 FS
Art.Nr. 6059166 | EAN 4012195830993
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Breite 500 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 13,526 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 110x500x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Länge 3050 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 500 mm Maß L 380 mm Maß x 396 mm Maß y 462 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein NEMA Lastklasse 8A Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 548 cm² Nutzquerschnitt 54800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,5m 1,8 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,92 kN/m Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKSM 150 FS / 6059166 , 0.37MB , pdfEU-Konformitätserklärung MKSM 150 FS / 6059166 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKSM 150 FS / 6059166 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf