Kabelrinne MKS-Magic® 110 FS
Art.Nr. 6059162 | EAN 4012195830948
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 110x300x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 32800 mm² Nutzquerschnitt 328 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 3050 mm Maß B 300 mm Maß L 180 mm Maß x 196 mm Maß y 262 mm Belastungen
NEMA Lastklasse 8A Stützabstand 1,5m 1,8 kN/m Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,93 kN/m Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110
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
Datenblatt MKSM 130 FS / 6059162 , 0.41MB , pdfKonformitätserklärung MKSM 130 FS / 6059162 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKSM 130 FS / 6059162 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf